NC-S- Serie aus Edelstahl, schmale Röhrchen【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SUS-CUT-150-0.5-25.4

Teilenummer
SUS-CUT-150-0.5-25.4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

244.12 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Edelstahl Abrasive material GC Hardness N
Outer Diameter(mm) 150 Blade thickness(mm) 0.5 Internal Diameter(mm) 25.4
Variety SUS-CUT Degree of Coupling N Max. Rotational Speed(rpm) 3400
Pcs. per Pkg.(Sheets) 50 Application Stainless Steel Thin Tube Compatible Material Example SUS small tubes, precious metals such as gold, silver, etc.

Sie befinden sich auf der Seite für NC-S- Serie aus Edelstahl, schmale Röhrchen, die Teilenummer ist SUS-CUT-150-0.5-25.4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUS-CUT-150-0.5-25.4.

Technischer Support