Spansäge (für Spiralrohre)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPL-110-32

Teilenummer
SPL-110-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

176.44 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Spiralförmige Leitung Reference cutting thickness (Iron)(mm) 3.2 Outer Diameter(mm) 110
Blade thickness(mm) 1.8 The Number of Teeth(P) 32 Hole Diameter(mm) 20
Maximum Rotation Speed(min⁻¹) 13000 Trusco Code 379-3516 Mass(g) 120
Material (base metal) Tool Steel Application For Spiral Duct.

Sie befinden sich auf der Seite für Spansäge (für Spiralrohre) , die Teilenummer ist SPL-110-32.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPL-110-32.

Technischer Support