Kreissäge (für Blech)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BK-100E
BK-125E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Main Body Thickness
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)
Trusco Code Mass
(g)

69.47 €

1 6 Arbeitstage 1001360.813000127-246270

78.12 €

1 6 Arbeitstage 1251.24219600127-2489110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Eisen Chip Carbid Threadable thickness(mm) 1.0
Blade symbol CB-n Hole Diameter(mm) 20 Material (base metal) Tool Steel

Technischer Support