Kreissäge für Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ST-180

Teilenummer
ST-180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

110.02 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Edelstahl Chip Carbid Reference cutting thickness (stainless steel)(mm) 3
Outer Diameter(mm) 180 Blade thickness(mm) 1.5 The Number of Teeth(P) 64
Main Body Thickness(mm) 1.1/1.3 Hole Diameter(mm) 20 Maximum Rotation Speed(min⁻¹) 5500
Trusco Code 379-3524 Mass(g) 180 Material (base metal) Tool Steel
Application For Stainless Steel.

Sie befinden sich auf der Seite für Kreissäge für Edelstahl, die Teilenummer ist ST-180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ST-180.

Technischer Support