Teilenummer
|
---|
FM-100 |
FM-110 |
FM-125 |
FM-160 |
FM-180 |
FM-205 |
FM-305 |
FM-355 |
FM-405KCM |
FM-405KM |
FM-405TA |
FM-415 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reference cutting thickness (Iron) (mm) | Reference cutting thickness (stainless steel) (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | The Number of Teeth (P) | Main Body Thickness (mm) | Blade symbol | Hole Diameter (mm) | Maximum Rotation Speed (min⁻¹) | Trusco Code | Mass (g) | Material (base metal) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 2 | 100 | 1.6 | 22 | 1.2 | CB-n | 20 | 13000 | 215-0557 | 100 | Tool Steel | ||
95.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 2 | 110 | 1.6 | 24 | 1.2 | CB-n | 20 | 13000 | 215-0565 | 120 | Tool Steel | ||
115.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 2 | 125 | 1.6 | 28 | 1.2 | CB-n | 20 | 9600 | 215-0573 | 150 | Tool Steel | ||
95.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 3 | 160 | 1.8 | 34 | 1.4 | CB-n | 20 | 6000 | 215-0581 | 280 | Tool Steel | ||
123.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 3 | 180 | 1.8 | 38 | 1.4 | CB-n | 20 | 5500 | 215-0590 | 310 | Tool Steel | ||
113.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 3 | 205 | 1.8 | 42 | 1.4 | CB-n | 25.4 | 4500 | - | - | - | ||
219.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 305 | 2.2 | 56 | - | CBnM | 25.4 | 1700 | 215-0603 | 1370 | Tool Steel | ||
326.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 355 | 2.4 | 66 | - | CBnM | 25.4 | 1500 | 215-0611 | 1960 | Tool Steel | ||
455.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 6 | 405 | 2.6 | 80 | 2.2 | CBnM | 45 | 1100 | - | - | - | ||
422.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 6 | 405 | 2.6 | 80 | 2.2 | D | 40 | 1100 | - | - | - | ||
414.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 6 | 405 | 2.6 | 80 | 2.2 | CBnM | 31.75 | 1100 | - | - | - | ||
350.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 6 | 415 | 2.6 | 80 | 2.2 | CBnM | 25.4 | 1100 | - | - | - |
Loading...
Work material | Eisen und Edelstahl | Chip | Cermet |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Reference cutting thickness (Iron)(mm)
Reference cutting thickness (stainless steel)(mm)
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
The Number of Teeth(P)
Main Body Thickness(mm)
Blade symbol
Hole Diameter(mm)
Maximum Rotation Speed(min⁻¹)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften