• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schere (trocken)  – Red Wave-Typ

Schere (trocken)  – Red Wave-Typ
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
2400
2401
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Included ring bore diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

56.85 €

1 11 Arbeitstage 105201450015390-7759140

89.70 €

1 6 Arbeitstage 125221220020390-7767190

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Wheel Type Wellenausführung Specifications Trockene Ausführung
Application Für Beton, Mörtel / Steinwerkstoff / Fliese Blade thickness(mm) 2 Tip Height(mm) 7
Details Type Red Wave Type Features Wave gives an ideal cut end finish. It is also possible to cut marble. Details Type For cutting concrete, granite, hard bricks, and tiles
Base Metal Tool Steel (SK Material) Chip Diamond Abrasive Grain

Technischer Support