P-Cutter, L-Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

205B

Teilenummer
205B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.98 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Messer Main body, Spare Blade Grundkörper Blade thickness(mm) 0.6
Overall Length(mm) 145 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades XB17
Trusco Code 353-0701 Features Can also be used for creasing various hard materials. Accessory 2 spare blades provided in the main body
Mass(g) 59

Sie befinden sich auf der Seite für P-Cutter, L-Ausführung, die Teilenummer ist 205B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 205B.

Technischer Support