PRO Topfbürste gezopft

PRO Topfbürste gezopft

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • PRO Topfbürste gezopft
  • PRO Topfbürste gezopft
  • PRO Topfbürste gezopft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
608131
608151
608331
608351
613142
613162
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Details Type Wire Material Trusco Code Mass
(g)

39.28 €

1 6 Arbeitstage 650.35Knot TypeHigh Carbon Steel125-0558265

34.72 €

1 9 Arbeitstage 650.5Knot TypeHigh Carbon Steel382-6660280

56.92 €

1 6 Arbeitstage 650.35Knot TypeStainless Steel125-0566265

53.69 €

1 6 Arbeitstage 650.5Knot TypeStainless Steel382-6678285

39.84 €

1 6 Arbeitstage 750.2Crimped TypeHigh Carbon Steel382-6686260

36.87 €

1 6 Arbeitstage 750.3Crimped TypeHigh Carbon Steel382-6694285

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Topfbürste Hair material Stahl Mounting part Schraube
Thread Diameter M10(P1.5) Max. Rotational Speed(rpm) 12500

Technischer Support