• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schnitz-Fräse für 60°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

99619-V060-06

Teilenummer
99619-V060-06
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

96.72 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Sonstige Tip angle (θ) 60 Tool Diameter (D)(mm) 6
Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung Product Type Holder Shank diameter(mm) 6
Overall Length(mm) 40 Screw(mm) NS-22044-0.8NM Wrench(mm) NK-T7
Material Steel Applicable Insert V06006T1W06

Sie befinden sich auf der Seite für Schnitz-Fräse für 60°, die Teilenummer ist 99619-V060-06.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 99619-V060-06.

Technischer Support