OE (G-Serie) G-Serie für O-Ring Nuten

OE (G-Serie) G-Serie für O-Ring Nuten
Designed for internal pressurization of O-ring grooves. (For O-Ring Nominal Number G)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OE-G25
OE-G30
OE-G35
OE-G40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Dimensions blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)

271.47 €

1 6 Arbeitstage G253020

317.97 €

1 6 Arbeitstage G303525

462.67 €

1 6 Arbeitstage G354025

545.91 €

1 6 Arbeitstage G404532

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade length ℓ(mm) 30 Blade Width(mm) 4.25 Material Cobalt HSS
Overall Length L(mm) 150 Number of flutes 4 Torsional Angle Standard torsion 30°

Technischer Support