FFB4TLS 4-schneidiger Messerkugel, langer Schaft

FFB4TLS 4-schneidiger Messerkugel, langer Schaft
4-flute ball end mill. Capable of high-speed and high-efficiency machining. The long shank allows for machining in deep sections.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FFB4TLS-R5
FFB4TLS-R6
FFB4TLS-R8
FFB4TLS-R10
FFB4TLS-R12.5
FFB4TLS-R15
FFB4TLS-R20
FFB4TLS-R25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter D
(mm)

122.84 €

1 6 Arbeitstage 5151801010

94.48 €

1 6 Arbeitstage 6182001212

129.80 €

1 6 Arbeitstage 8252501616

181.03 €

1 6 Arbeitstage 10303002020

282.13 €

1 6 Arbeitstage 12.5403002525

362.50 €

1 6 Arbeitstage 15453002530

548.88 €

1 6 Arbeitstage 20603503240

747.22 €

1 6 Arbeitstage 25653504250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium Tool Material Type Kobalt HSS Number of flutes(sheet) 4
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut R Precision(μm) 0~-0.03
With/Without Torsion Available Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Technischer Support