FFB2T 2-schneidiges Messer-Kugel kurze Messer

FFB2T 2-schneidiges Messer-Kugel kurze Messer
  • Mengenrabatt
Ein Kugelkopffräser mit kurzer Schneide.
Werkstoffe: JIS-SKH (TS für Warmarbeit)57 (Hochkobalt-Schnellstahl)
Kugelfräser R-Toleranz: -0,03 bis 0
Helixwinkel: 30°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FFB2T-R0.5
FFB2T-R0.6
FFB2T-R0.7
FFB2T-R0.8
FFB2T-R0.9
FFB2T-R0.55
FFB2T-R0.65
FFB2T-R0.75
FFB2T-R0.85
FFB2T-R0.95
FFB2T-R1
FFB2T-R1.05
FFB2T-R1.1
FFB2T-R1.2
FFB2T-R1.3
FFB2T-R1.5
FFB2T-R1.6
FFB2T-R1.7
FFB2T-R1.8
FFB2T-R1.9
FFB2T-R1.15
FFB2T-R1.25
FFB2T-R1.35
FFB2T-R1.45
FFB2T-R1.55
FFB2T-R1.65
FFB2T-R1.75
FFB2T-R1.85
FFB2T-R1.95
FFB2T-R2
FFB2T-R2.05
FFB2T-R2.1
FFB2T-R2.2
FFB2T-R2.3
FFB2T-R2.4
FFB2T-R2.5
FFB2T-R2.7
FFB2T-R2.8
FFB2T-R2.9
FFB2T-R2.15
FFB2T-R2.25
FFB2T-R2.35
FFB2T-R2.45
FFB2T-R2.55
FFB2T-R2.65
FFB2T-R2.75
FFB2T-R2.85
FFB2T-R2.95
FFB2T-R3
FFB2T-R3.05
FFB2T-R3.1
FFB2T-R3.2
FFB2T-R3.3
FFB2T-R3.4
FFB2T-R3.5
FFB2T-R3.6
FFB2T-R3.7
FFB2T-R3.8
FFB2T-R3.9
FFB2T-R3.15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter D
(mm)

59.21 €

1 6 Arbeitstage 0.515061

61.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.61.55061.2

63.37 €

1 6 Arbeitstage 0.71.55061.4

63.37 €

1 6 Arbeitstage 0.835061.6

61.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.935061.8

85.17 €

1 10 Arbeitstage 0.551.55061.1

85.17 €

1 6 Arbeitstage 0.651.55061.3

59.21 €

1 6 Arbeitstage 0.7535061.5

83.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.8535061.7

85.17 €

1 6 Arbeitstage 0.9545561.9

46.34 €

1 6 Arbeitstage 145562

67.02 €

1 6 Arbeitstage 1.0545562.1

67.02 €

1 6 Arbeitstage 1.145562.2

67.02 €

1 6 Arbeitstage 1.245562.4

67.02 €

1 6 Arbeitstage 1.355562.6

46.34 €

1 6 Arbeitstage 1.566063

67.02 €

1 6 Arbeitstage 1.666063.2

65.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.766063.4

65.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.876063.6

67.02 €

1 6 Arbeitstage 1.976063.8

65.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.1545562.3

46.34 €

1 6 Arbeitstage 1.2555562.5

65.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.3555562.7

65.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.4566062.9

65.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5566063.1

67.02 €

1 6 Arbeitstage 1.6566063.3

46.34 €

1 6 Arbeitstage 1.7576063.5

67.02 €

1 6 Arbeitstage 1.8576063.7

67.02 €

1 6 Arbeitstage 1.9586063.9

46.34 €

1 6 Arbeitstage 286064

65.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.0586064.1

67.02 €

1 6 Arbeitstage 2.186064.2

67.02 €

1 6 Arbeitstage 2.286064.4

67.02 €

1 6 Arbeitstage 2.396064.6

67.02 €

1 6 Arbeitstage 2.496064.8

46.34 €

1 6 Arbeitstage 2.5108065

65.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.7129065.4

65.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.8129065.6

67.02 €

1 6 Arbeitstage 2.9129065.8

67.02 €

1 6 Arbeitstage 2.1586064.3

40.14 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

2.2596064.5

65.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.3596064.7

67.02 €

1 6 Arbeitstage 2.45108064.9

65.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.55129065.1

65.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.65129065.3

46.34 €

1 6 Arbeitstage 2.75129065.5

65.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.85129065.7

67.02 €

1 6 Arbeitstage 2.95129065.9

46.34 €

1 6 Arbeitstage 3129066

76.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.051510086.1

76.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.11510086.2

77.98 €

1 6 Arbeitstage 3.21510086.4

76.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.31510086.6

77.98 €

1 6 Arbeitstage 3.41510086.8

53.95 €

1 6 Arbeitstage 3.51510087

76.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.61510087.2

77.98 €

1 6 Arbeitstage 3.71510087.4

77.98 €

1 6 Arbeitstage 3.81510087.6

77.98 €

1 6 Arbeitstage 3.91510087.8

77.98 €

1 6 Arbeitstage 3.151510086.3

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium Tool Material Type Kobalt HSS Number of flutes(sheet) 2
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut R Precision(μm) 0~-0.03
With/Without Torsion Available Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Technischer Support