Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 10 | 6 | 60 | ||
31.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 10 | 6 | 60 | ||
29.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 15 | 6 | 60 | ||
29.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3.5 | 15 | 6 | 60 | ||
24.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 15 | 6 | 60 | ||
29.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 15 | 6 | 60 | ||
29.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 6 | 60 | ||
29.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 15 | 6 | 60 | ||
29.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 20 | 6 | 65 | ||
30.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 20 | 6 | 65 | ||
39.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 20 | 8 | 65 | ||
30.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 20 | 8 | 65 | ||
39.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 8 | 65 | ||
35.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 20 | 8 | 65 | ||
43.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 25 | 10 | 75 | ||
35.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 25 | 10 | 75 | ||
35.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 75 | ||
43.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 25 | 10 | 75 | ||
43.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 30 | 12 | 85 | ||
43.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.5 | 30 | 12 | 85 | ||
43.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | 85 | ||
54.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 30 | 12 | 85 | ||
54.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 35 | 12 | 90 | ||
74.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.5 | 35 | 12 | 90 | ||
74.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 35 | 12 | 90 | ||
74.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14.5 | 35 | 12 | 90 | ||
74.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 40 | 16 | 135 | ||
79.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.5 | 40 | 16 | 135 | ||
79.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 40 | 16 | 135 | ||
86.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16.5 | 40 | 16 | 135 | ||
86.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 40 | 16 | 135 | ||
86.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17.5 | 40 | 16 | 135 | ||
86.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 40 | 16 | 135 | ||
98.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.5 | 40 | 16 | 135 | ||
98.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 45 | 20 | 140 | ||
98.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.5 | 45 | 20 | 140 | ||
98.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 45 | 20 | 140 | ||
114.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 45 | 20 | 140 | ||
114.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 45 | 20 | 140 | ||
96.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 45 | 20 | 140 | ||
138.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 50 | 25 | 150 | ||
138.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 50 | 25 | 150 | ||
146.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 50 | 25 | 150 | ||
115.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 55 | 25 | 155 | ||
115.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 55 | 25 | 155 | ||
127.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 55 | 25 | 155 | ||
127.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 55 | 25 | 155 | ||
192.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31 | 55 | 25 | 165 | ||
192.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 55 | 32 | 165 | ||
220.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 33 | 55 | 32 | 165 | ||
220.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 34 | 55 | 32 | 165 | ||
220.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 55 | 32 | 165 | ||
234.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 36 | 55 | 32 | 165 | ||
261.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 37 | 60 | 32 | 170 | ||
261.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 60 | 32 | 170 | ||
291.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 39 | 60 | 32 | 170 | ||
291.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 60 | 32 | 170 | ||
319.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 41 | 60 | 32 | 170 | ||
319.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 42 | 60 | 32 | 170 | ||
369.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 43 | 60 | 32 | 170 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Kobalt HSS | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | Ohne Beschichtung |
Torsion Angle (θ) | Keine Torsion | Base Blade Y/N | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften