Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AS-5 |
AS-6 |
AS-7 |
AS-8 |
AS-9 |
AS-10 |
AS-11 |
AS-12 |
AS-13 |
AS-14 |
AS-15 |
AS-16 |
AS-17 |
AS-18 |
AS-19 |
AS-20 |
AS-22 |
AS-25 |
AS-28 |
AS-30 |
AS-32 |
AS-35 |
AS-40 |
AS-45 |
AS-50 |
AS-55 |
AS-60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5 | 10 | 4 | 6 | 70 | ||
49.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 12 | 4 | 6 | 70 | ||
54.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 16 | 4 | 8 | 80 | ||
54.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 16 | 4 | 8 | 80 | ||
60.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 25 | 4 | 10 | 90 | ||
60.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 4 | 10 | 90 | ||
78.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
78.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
90.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
90.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 35 | 4 | 16 | 135 | ||
102.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
105.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
110.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
110.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
116.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
116.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
156.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
124.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 50 | 4 | 25 | 150 | ||
146.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 55 | 4 | 25 | 160 | ||
141.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 55 | 4 | 25 | 165 | ||
202.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 60 | 4 | 32 | 175 | ||
246.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 60 | 6 | 32 | 175 | ||
341.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 65 | 6 | 32 | 185 | ||
426.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 70 | 6 | 42 | 190 | ||
535.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 80 | 6 | 42 | 200 | ||
795.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 55 | 90 | 6 | 42 | 210 | ||
1,002.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 95 | 6 | 42 | 210 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | Ohne Beschichtung | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Base Blade Y/N | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften