Kompakter Sicherheits-Cutter

Kompakter Sicherheits-Cutter
[Features]
· A safe cutter for opening packages where its blade will automatically return with a spring.
· It is a design for both the left and right.
[Applications]
· A cutter for safely unpacking cardboard boxes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SK-7-S

Teilenummer
SK-7-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.01 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Messer Blade thickness(mm) 0.4 Overall Length(mm) 118
Trusco Code 402-7370 Compatible Replacement Blades SKB-7 Features A safe cutter for opening packages where its blade will automatically return with spring.
Mass(g) 43

Sie befinden sich auf der Seite für Kompakter Sicherheits-Cutter, die Teilenummer ist SK-7-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SK-7-S.

Technischer Support