Kegelbürste für Druckluftwerkzeuge

Kegelbürste für Druckluftwerkzeuge
  • Mengenrabatt
[Features]
· The brush is perfect for the removal of dirt and deposits on surfaces, is not an abrasive material like grindstones and polishing materials, and does not grind the product itself.
[Applications]
· For rust removal and oxide film removal after welding.
· For peeling paint and base layer treatment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GBB-85AC
GBB-85AS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hair material Wire diameter
(mm)
Trusco Code

16.57 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit Messing überzogener Stahldraht0.27352-0692

37.80 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl0.3352-0684

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schräge Bürste Outer Diameter(mm) 85 Hole Diameter(mm) 16
Product mounting part Hole Max. Rotational Speed(rpm) 12300 Mass(g) 160
Specifications Compatible Grinder Whetstone Diameter For 100 mm Pneumatic Tool

Technischer Support