Kegelbürste für Elektrowerkzeuge

Kegelbürste für Elektrowerkzeuge
[Features]
· Exhibits its capability for deburring, rust removal and paint removal.
· Ideal for fine deburring after cutting and grinding.
[Applications]
· For Curved Surface Polishing
· For rust prevention, polishing and deburring of welds on iron, steel and non-ferrous metals; for peeling paint, polishing undercoatings, edge and surface finishing during rubber manufacturing processes, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GBB-85
GBB-85S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hair material Wire diameter
(mm)
Trusco Code

17.52 €

2 6 Arbeitstage Mit Messing überzogener Stahldraht0.27227-8162

39.53 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl0.3227-8171

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schräge Bürste Outer Diameter(mm) 85 Thread Diameter M10(P1.5)
Product mounting part Screw Max. Rotational Speed(rpm) 12000 Compatible Grinder For grindstone of 100 mm diameter
Mass(g) 180

Technischer Support