Einkorn-Diamantabrichter, rechteckiger Schaft

Einkorn-Diamantabrichter, rechteckiger Schaft
[Features]
· As it is a prismatic diamond, the change in diamond contact area after hitting the entire surface is small, stable dressing is possible and it has a long life.
[Applications]
· Modification of grindstone and removal of clogged grinding layers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TKDD-11-06
TKDD-11-08
TKDD-12-06
TKDD-12-08
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter
(mm)
Mass Trusco Code

91.17 €

1 6 Arbeitstage 1172.8g400-4647

119.25 €

1 6 Arbeitstage 1172.9g400-4655

91.17 €

1 6 Arbeitstage 1286.3g400-4663

119.25 €

1 6 Arbeitstage 1286.4g400-4671

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantabrichter Overall Length(mm) 100 Material Carbon Steel for artificial diamond mechanical structure (S45C)

Technischer Support