Teilenummer
|
---|
TDD-11-012 |
TDD-11-034 |
TDD-11-1 |
TDD-12-012 |
TDD-12-034 |
TDD-12-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter (mm) | Mass | Product carat equivalence (clt) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 72.40g | 1/2 | 301-6986 | ||
68.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 72.70g | 3/4 | 301-6978 | ||
101.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 72.95g | 1 | 301-6960 | ||
47.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 86.20g | 1/2 | 301-7010 | ||
68.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 86.30g | 3/4 | 301-7001 | ||
102.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 86.40g | 1 | 301-6994 |
Loading...
Product Type | Diamantabrichter | Overall Length(mm) | 100 | Specifications | For highly precise products, use a sharp pointed stone with small grain. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter(mm)
Mass
Product carat equivalence(clt)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften