Norton Explorer 0.8【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2TW-105-XPRDA08S-60

Teilenummer
2TW-105-XPRDA08S-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.69 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach Work material General steel / Edelstahl Abrasive material ZA
Particle Size(#) 60 Outer Diameter(mm) 105 Blade thickness(mm) 0.8
Internal Diameter(mm) 15 Degree of Coupling V Max. Rotational Speed(rpm) 14,500
Number Contained In A Packet(Sheets) 10 Specification ZA60V Features 1 Less than 1.0 mm thick, a 0.8 mm dual face reinforced grinding stone that realizes outstanding performance on materials less than 2 mm thick.
Features 2 Because of its thinness, it is much faster than the conventional products and reduced surface burn and burr, producing a very beautiful finish.

Sie befinden sich auf der Seite für Norton Explorer 0.8, die Teilenummer ist 2TW-105-XPRDA08S-60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2TW-105-XPRDA08S-60.

Technischer Support