Teilenummer
|
---|
221004-70001 |
221005-70001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Included ring bore diameter (mm) | Type Name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | 106 | 2 | 20 | 14,400 | 15 | 4CTR | ||
170.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 125 | 2.2 | 22 | 12,200 | 20 | 5CTR |
Loading...
Product Type | Diamantschneider | Wheel Type | Segmentausführung | Application | Eisen |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet(sheet) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Included ring bore diameter(mm)
Type Name
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften