Sägeblatt für Aluminium und Kunstharz【5 Stk. pro Packung】

Sägeblatt für Aluminium und Kunstharz
[Merkmale]
Kann zum Schneiden von Aluminium und Harz verwendet werden.
[Merkmale]
Hergestellt aus einem Bimetall, das schwer zu brechen ist, ist es stoßfest und hat eine gute Schärfe und Klingenhaltbarkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AB-8514

Teilenummer
AB-8514
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.06 €

5 Stk. pro Packung

2 Packungen 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anz. der Zähne 14 Schneide Spitzenmaterial Bimetall HSS Anwendung Kunststoff
Gesamtlänge(mm) 85 Effektive Länge der Schneide(mm) 85 Dicke(mm) 0.6
Breite(mm) 12.5 Passende Plattendicke(mm) Aluminium 0,5-5, und bis zu Harz 50 Zapfenform Montage für alle Typen machbar
Anzahl je Packung(Book) 5 JAN-Code 4985572005423

Sie befinden sich auf der Seite für Sägeblatt für Aluminium und Kunstharz, die Teilenummer ist AB-8514.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AB-8514.

Technischer Support