• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schleifscheibe „Super Touch“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST1003-36
ST1003-46
ST1003-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)

3.41 €

20 11 Arbeitstage 36

3.42 €

20 11 Arbeitstage 46

10.46 €

20 8 Arbeitstage 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 15 Thickness(mm) 3
Work material General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen Features Erhöhte Schleifleistung Maximum operating rotation speed(m/s) 72
Dedicated pad 1 Point Strategy 10

Technischer Support