• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schleifscheibe „Fine Touch“【1-20 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FT1002AC60
FT1002AC80
FT1002AC120
FT1002WA60
FT1002WA100
FT1002WA120
FT1003AC60
FT1003AC80
FT1003WA36
FT1003WA46
FT1003WA80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Thickness
(mm)
Work material Particle Size
(#)
Abrasive grain

3.07 €

20 5 Arbeitstage 2General steel / Gusseisen60Schleifkörper AC

3.03 €

20 5 Arbeitstage 2General steel / Gusseisen80Schleifkörper AC

2.68 €

20 5 Arbeitstage 2General steel / Gusseisen120Schleifkörper AC

3.05 €

20 5 Arbeitstage 2Edelstahl / Legierter Stahl60Schleifkörper WA

3.16 €

20 5 Arbeitstage 2Edelstahl / Legierter Stahl100Schleifkörper WA

3.16 €

20 10 Arbeitstage 2Edelstahl / Legierter Stahl120Schleifkörper WA

51.65 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 3General steel / Gusseisen60Schleifkörper AC

3.28 €

20 9 Arbeitstage 3General steel / Gusseisen80Schleifkörper AC

3.11 €

20 5 Arbeitstage 3Edelstahl / Legierter Stahl36Schleifkörper WA

2.89 €

20 8 Arbeitstage 3Edelstahl / Legierter Stahl46Schleifkörper WA

3.22 €

20 5 Arbeitstage 3Edelstahl / Legierter Stahl80Schleifkörper WA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 15 Features Erhöhte Alterungsbeständigkeit
Maximum operating rotation speed(m/s) 72 Dedicated pad 1 Point Strategy 10

Technischer Support