Teilenummer
|
---|
NT1002AC46 |
NT1002AC80 |
NT1002AC100 |
NT1002AC120 |
NT1002WA46 |
NT1002WA80 |
NT1003AC46 |
NT1003AC60 |
NT1003WA46 |
NT1003WA60 |
NT1003WA80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Thickness (mm) | Work material | Particle Size (#) | Abrasive grain | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.66 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | General steel / Gusseisen | 46 | Schleifkörper AC | |
3.94 € | 20 | 5 Arbeitstage | 2 | General steel / Gusseisen | 80 | Schleifkörper AC | ||
3.21 € | 20 | 5 Arbeitstage | 2 | General steel / Gusseisen | 100 | Schleifkörper AC | ||
3.92 € | 20 | 5 Arbeitstage | 2 | General steel / Gusseisen | 120 | Schleifkörper AC | ||
3.31 € | 20 | 8 Arbeitstage | 2 | Edelstahl / Legierter Stahl | 46 | Schleifkörper WA | ||
3.11 € | 20 | 7 Arbeitstage | 2 | Edelstahl / Legierter Stahl | 80 | Schleifkörper WA | ||
3.28 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | General steel / Gusseisen | 46 | Schleifkörper AC | |
3.25 € | 20 | 5 Arbeitstage | 3 | General steel / Gusseisen | 60 | Schleifkörper AC | ||
3.25 € | 20 | 5 Arbeitstage | 3 | Edelstahl / Legierter Stahl | 46 | Schleifkörper WA | ||
3.19 € | 20 | 7 Arbeitstage | 3 | Edelstahl / Legierter Stahl | 60 | Schleifkörper WA | ||
4.05 € | 20 | 5 Arbeitstage | 3 | Edelstahl / Legierter Stahl | 80 | Schleifkörper WA |
Loading...
Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | Features | Erhöhte Alterungsbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 | Dedicated pad | 1 | Point Strategy | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Thickness(mm)
Work material
Particle Size(#)
Abrasive grain
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften