• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schleifscheibe „Super Green“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SG1003-24
SG1003-36
SG1003-46
SG1003-60
SG1003-80
SG1003-100
SG1003-120
SG100316-36
SG1253-46
SG1253-80
SG1803-46
SG1803-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Particle Size
(#)

3.35 €

25 5 Arbeitstage 1001524

3.39 €

25 5 Arbeitstage 1001536

3.30 €

25 5 Arbeitstage 1001546

3.25 €

25 5 Arbeitstage 1001560

3.30 €

25 5 Arbeitstage 1001580

3.21 €

25 5 Arbeitstage 10015100

3.19 €

25 5 Arbeitstage 10015120

3.07 €

25 8 Arbeitstage 1001636

6.86 €

25 5 Arbeitstage 1252246

6.83 €

25 5 Arbeitstage 1252280

8.82 €

10 5 Arbeitstage 1802246

7.73 €

10 5 Arbeitstage 1802260

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Thickness(mm) 3 Work material General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen Features Erhöhte Schleifleistung
Maximum operating rotation speed(m/s) 72 Point Strategy 10

Technischer Support