• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schleifscheibe „Red Σ“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AKS1005-36

Teilenummer
AKS1005-36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.88 €

25 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 15 Thickness(mm) 5
Work material General steel / Gusseisen Particle Size(#) 36 Features Erhöhte Alterungsbeständigkeit
Maximum operating rotation speed(m/s) 63 Point Strategy 10

Sie befinden sich auf der Seite für Schleifscheibe „Red Σ“, die Teilenummer ist AKS1005-36.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AKS1005-36.

Technischer Support