Teilenummer
|
---|
SGS1005-36 |
SGS100516-36 |
SGS1255-36 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer diameter Dimensions (mm) | Inner Diameter Dimension (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.84 € | 25 | 5 Arbeitstage | 100 | 15 | ||
4.93 € | 25 | 5 Arbeitstage | 100 | 16 | ||
5.21 € | 25 | 5 Arbeitstage | 125 | 22 |
Loading...
Thickness(mm) | 5 | Work material | General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen | Particle Size(#) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Erhöhte Schleifleistung | Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 | Point Strategy | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften