Teilenummer
|
---|
GNZ1806ZG24P-I |
GNZ1806ZG24Q-I |
GNZ1806ZG24S-I |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hardness | |
---|---|---|---|---|---|
15.47 € | 25 | 5 Arbeitstage | P Casting | ||
15.42 € | 25 | 8 Arbeitstage | Q Casting | ||
15.45 € | 25 | 5 Arbeitstage | S cast metal |
Loading...
Outer diameter Dimensions(mm) | 180 | Inner Diameter Dimension(mm) | 22 | Thickness(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen | Particle Size(#) | 24 | Features | Erhöhte Schleifleistung |
Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 | Point Strategy | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hardness
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften