Teilenummer
|
---|
GNZ1006ZG24Q |
GNZ1256ZG24Q |
GNZ1256ZG24S |
GNZ1806ZG24P |
GNZ1806ZG24Q |
GNZ1806ZG36Q |
GNZ2056ZG24Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer diameter Dimensions (mm) | Inner Diameter Dimension (mm) | Particle Size (#) | Hardness | Point Strategy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.80 € | 25 | 6 Arbeitstage | 100 | 15 | 24 | Q | 10 | ||
9.29 € | 25 | 5 Arbeitstage | 125 | 22 | 24 | Q | 20 | ||
9.23 € | 25 | 13 Arbeitstage | 125 | 22 | 24 | S | 20 | ||
16.68 € | 25 | 5 Arbeitstage | 180 | 22 | 24 | P | 20 | ||
15.81 € | 25 | 13 Arbeitstage | 180 | 22 | 24 | Q | 20 | ||
15.87 € | 25 | 5 Arbeitstage | 180 | 22 | 36 | Q | 20 | ||
18.15 € | 10 | 8 Arbeitstage | 205 | 22 | 24 | Q | 10 |
Loading...
Thickness(mm) | 6 | Work material | General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen | Abrasive grain | Schleifmittel GZ |
---|---|---|---|---|---|
Features | Erhöhte Schleifleistung | Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Particle Size(#)
Hardness
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften