Teilenummer
|
---|
ZA1006ZR24P |
ZA1006ZR36Q |
ZA1806ZR24Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer diameter Dimensions (mm) | Inner Diameter Dimension (mm) | Particle Size (#) | Hardness | Point Strategy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.01 € | 25 | 5 Arbeitstage | 100 | 15 | 24 | P | 10 | ||
6.16 € | 25 | 5 Arbeitstage | 100 | 15 | 36 | Q | 10 | ||
14.30 € | 25 | 5 Arbeitstage | 180 | 22 | 24 | Q | 20 |
Loading...
Thickness(mm) | 6 | Work material | General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen | Features | Erhöhte Schleifleistung |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Particle Size(#)
Hardness
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften