Teilenummer
|
---|
HS1806A24P |
HS1806ST24K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Abrasive grain | Hardness | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.78 € | 25 | 6 Arbeitstage | General steel / Gusseisen | Schleifkörper AWA | P | ||
9.24 € | 25 | 5 Arbeitstage | Edelstahl / Legierter Stahl | Schleifkörper WA | K |
Loading...
Outer diameter Dimensions(mm) | 180 | Inner Diameter Dimension(mm) | 22.23 | Thickness(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 24 | Features | Erhöhte Alterungsbeständigkeit | Maximum operating rotation speed(m/s) | 80 |
Point Strategy | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Abrasive grain
Hardness
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften