Teilenummer
|
---|
HA1806A24P |
HA1806A36P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|
12.37 € | 25 | 8 Arbeitstage | 24 | ||
12.37 € | 25 | 5 Arbeitstage | 36 |
Loading...
Outer diameter Dimensions(mm) | 180 | Inner Diameter Dimension(mm) | 22.23 | Thickness(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | General steel / Gusseisen | Abrasive grain | Schleifkörper AWA | Features | Erhöhte Alterungsbeständigkeit |
Hardness | P | Maximum operating rotation speed(m/s) | 80 | Point Strategy | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften