Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ mm) | Blade width (ℓ) (mm) | Neck diameter (d1) (mm) | Neck length (ℓ1) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | O.D. Tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 4 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
105.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.5 | 4 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | |
132.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
120.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 4 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
132.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
120.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 4 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
132.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 4 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
132.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 4 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
132.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 7 | 4 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
132.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 4 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
132.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 4 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
144.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 2 | 5 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
105.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 2.5 | 5 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | |
132.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 3 | 5 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
120.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 3.5 | 5 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
120.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 4.5 | 5 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
132.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 5 | 5 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
132.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 6 | 5 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
132.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 7 | 5 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
132.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 8 | 5 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
112.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 15 | 2 | 6 | 20 | 135 | 12 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
104.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 2.5 | 6 | 20 | 135 | 12 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
136.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 3 | 6 | 20 | 135 | 12 | 8 | -0.050~-0.160 | |
124.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 3.5 | 6 | 20 | 135 | 12 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
136.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 4 | 6 | 20 | 135 | 12 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
124.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 4.5 | 6 | 20 | 135 | 12 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
136.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 5 | 6 | 20 | 135 | 12 | 8 | -0.050~-0.160 | |
136.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 6 | 6 | 20 | 135 | 12 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
136.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 7 | 6 | 20 | 135 | 12 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
136.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 8 | 6 | 20 | 135 | 12 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
124.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 9 | 6 | 20 | 135 | 12 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
136.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 10 | 6 | 20 | 135 | 12 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
143.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 12 | 6 | 20 | 135 | 12 | 8 | -0.050~-0.160 | ||
143.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 2 | 9 | 22 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | ||
143.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 2.5 | 9 | 22 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | ||
130.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 3 | 9 | 22 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | |
118.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 3.5 | 9 | 22 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | ||
130.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 4 | 9 | 22 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | ||
118.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 4.5 | 9 | 22 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | ||
130.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 5 | 9 | 22 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | ||
130.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 6 | 9 | 22 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | ||
130.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 7 | 9 | 22 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | ||
130.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 8 | 9 | 22 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | ||
118.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 9 | 9 | 22 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | ||
130.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 10 | 9 | 22 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | ||
137.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 12 | 9 | 22 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | ||
182.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 2 | 11 | 24 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | |
182.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 2.5 | 11 | 24 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | ||
166.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 3 | 11 | 24 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | ||
150.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 3.5 | 11 | 24 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | ||
166.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 4 | 11 | 24 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | ||
150.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 4.5 | 11 | 24 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | ||
166.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 5 | 11 | 24 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | |
166.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 6 | 11 | 24 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | ||
166.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 7 | 11 | 24 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | ||
166.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 8 | 11 | 24 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | ||
151.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 9 | 11 | 24 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | ||
166.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 10 | 11 | 24 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | ||
176.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 12 | 11 | 24 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | ||
258.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 2 | 13 | 26 | 150 | 16 | 12 | -0.065~-0.195 |
Loading...
Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56) | Machining Application | T-Groove/Side | Torsion Angle (θ)(°) | No torsion |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non-Coated | Blade width tolerance | 0~+0.1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ mm)
Blade width (ℓ)(mm)
Neck diameter (d1)(mm)
Neck length (ℓ1)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften