Langer Schaft versenkt gefräst für Schraube mit Hex-Bohrung

Langer Schaft versenkt gefräst für Schraube mit Hex-Bohrung
  • Mengenrabatt
A long type cutter used for sinking machining of HSS for spot facing.
[Features]
· Since there is a guide that matches the standard of the hex socket head bolt on the head component, chattering is minimal.
· As it is a long type, it supports work in deep places.
[Applications]
· Used for machining sunk holes for hexagon socket head bolts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CBLS1/2
CBLS1/4
CBLS3
CBLS3/8
CBLS4
CBLS5
CBLS5/16
CBLS6
CBLS8
CBLS10
CBLS12
CBLS14
CBLS16
CBLS18
CBLS20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Guide Diameter
(mm)
Guide Length
(mm)

124.37 €

1 6 Arbeitstage 20201601213.213

103.11 €

1 6 Arbeitstage 111412086.556

65.97 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5.9712063.23

88.00 €

1 6 Arbeitstage 1516140129.89

72.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.41012064.24

94.07 €

1 6 Arbeitstage 8.91312065.25

109.29 €

1 6 Arbeitstage 1416120108.258

94.24 €

1 6 Arbeitstage 10.41512086.26

82.54 €

1 6 Arbeitstage 13.416120108.28

95.26 €

1 6 Arbeitstage 16.8161401210.310

106.78 €

1 6 Arbeitstage 18.8201601212.412

133.90 €

1 6 Arbeitstage 24201801214.414

162.01 €

1 6 Arbeitstage 26221801616.516

188.13 €

1 6 Arbeitstage 28242001618.518

210.47 €

1 6 Arbeitstage 3026200162121

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes 4 Material High-speed steel Blade diameter tolerance 0~+0.2
blade shape Right blade right torsion Torsion Angle degree 12° Shank tolerance h8

Technischer Support