Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OAC4A-1 |
OAC4A-2 |
OAC4A-3 |
OAC4A-4 |
OAC4A-5 |
OAC4A-6 |
OAC4A-7 |
OAC4A-8 |
OAC4G-1 |
OAC4G-2 |
OAC4P-1 |
OAC4P-2 |
OAC4P-3 |
OAC4P-4 |
OAC4P-5 |
OAC4P-6 |
OAC4P-7 |
OAC4P-8 |
OAC4V-1 |
OAC4V-2 |
OAC4V-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade Length (mm) | R | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Extension intersection (mm) | Small Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Nominal Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 4 | 50 | 3 | 2.63 | 1.29 | 2.41 | For Pressurization | AS568A 004~050 | ||
116.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.2 | 0.2 | 1.9 | 4 | 50 | 3 | 3.95 | 1.98 | 3.73 | For Pressurization | AS568A 102~178 | ||
159.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 0.4 | 2.7 | 6 | 60 | 6 | 5.44 | 2.77 | 5.01 | For Pressurization | AS568A 201~284 | ||
167.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4.5 | 0.4 | 4.2 | 6 | 60 | 8 | 8.31 | 4.27 | 7.88 | For Pressurization | AS568A 309~395 | ||
224.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | 0.8 | 5.7 | 7 | 80 | 12 | 11.08 | 5.76 | 10.22 | For Pressurization | AS568A 425~475 | ||
131.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.7 | 0.4 | 2.8 | 6 | 60 | 6 | 5.31 | 2.89 | 4.87 | Vacuum | AS568A 201~284 | ||
167.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4.1 | 0.4 | 4.4 | 6 | 60 | 8 | 8.1 | 4.44 | 7.67 | Vacuum | AS568A 309~395 | ||
224.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5.4 | 0.8 | 5.9 | 7 | 80 | 12 | 10.76 | 5.94 | 9.9 | Vacuum | AS568A 425~475 | ||
131.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.6 | 0.4 | 2.35 | 6 | 60 | 6 | 4.74 | 2.42 | 4.31 | For Pressurization | JIS B2401 G25~G145 | ||
187.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4.9 | 0.4 | 4.5 | 7 | 60 | 10 | 8.94 | 4.57 | 8.5 | For Pressurization | JIS B2401 G150~G300 | ||
137.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 4 | 50 | 3 | 2.8 | 1.37 | 2.58 | For Pressurization | JIS B2401 P3~P10 | ||
140.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.2 | 1.75 | 4 | 50 | 3 | 3.6 | 1.82 | 3.39 | For Pressurization | JIS B2401 P10A~P22 | ||
131.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 0.4 | 2.7 | 6 | 60 | 6 | 5.44 | 2.77 | 5.01 | For Pressurization | JIS B2401 P22A~P50 | ||
187.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.9 | 0.4 | 4.5 | 7 | 60 | 10 | 8.94 | 4.57 | 8.5 | For Pressurization | JIS B2401 P48A~P150 | ||
238.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7.2 | 0.8 | 6.85 | 7 | 80 | 12 | 13.33 | 6.92 | 12.47 | For Pressurization | JIS B2401 P150A~P400 | ||
131.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.7 | 0.4 | 2.8 | 6 | 60 | 6 | 5.28 | 2.87 | 4.84 | Vacuum | JIS B2401 P22A~P50 | ||
187.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.4 | 0.4 | 4.7 | 7 | 60 | 10 | 8.69 | 4.77 | 8.26 | Vacuum | JIS B2401 P48A~P150 | ||
231.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.5 | 0.8 | 7.1 | 7 | 80 | 12 | 12.96 | 7.17 | 12.09 | Vacuum | JIS B2401 P150A~P400 | ||
132.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.1 | 0.4 | 3.2 | 6 | 60 | 6 | 6.03 | 3.27 | 5.6 | Vacuum | JIS B2401 V15~V175 | ||
187.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.6 | 0.4 | 5 | 7 | 60 | 10 | 9.17 | 5.07 | 8.74 | Vacuum | JIS B2401 V225~V430 | ||
269.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.8 | 0.8 | 8.45 | 7 | 80 | 12 | 15.47 | 8.52 | 14.6 | Vacuum | JIS B2401 V480~V1055 |
Loading...
Single corner(°) | 24 | Number of flutes | 4 | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 15° | Shank tolerance | h6 |
Angle Tolerance | ±30′ | R Tolerance | -0.05~0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade Length(mm)
R
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Extension intersection(mm)
Small Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Applicable O-Ring Standards
Applicable O-Ring Nominal Number
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften