Hartmetall Super Mini Schaftfräser, 4-Nut

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSME46-2
CSME46-2.5
CSME46-3
CSME46-3.5
CSME46-4
CSME46-5
CSME46-6
CSME46-7
CSME46-8
CSME48-2
CSME48-2.5
CSME48-3
CSME48-3.5
CSME48-4
CSME48-5
CSME48-6
CSME48-7
CSME48-8
CSME410-2
CSME410-2.5
CSME410-3
CSME410-3.5
CSME410-4
CSME410-5
CSME410-6
CSME410-7
CSME410-8
CSME412-2
CSME412-2.5
CSME412-3
CSME412-3.5
CSME412-4
CSME412-5
CSME412-6
CSME412-7
CSME412-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)

144.57 €

1 6 Arbeitstage 62803

144.57 €

1 6 Arbeitstage 62.5803

144.57 €

1 6 Arbeitstage 63803

144.57 €

1 6 Arbeitstage 63.5803

144.57 €

1 6 Arbeitstage 64803

144.57 €

1 6 Arbeitstage 65803

144.57 €

1 6 Arbeitstage 66803

144.57 €

1 6 Arbeitstage 67803

144.57 €

1 6 Arbeitstage 68803

177.05 €

1 6 Arbeitstage 821004

177.05 €

1 6 Arbeitstage 82.51004

177.05 €

1 6 Arbeitstage 831004

177.05 €

1 6 Arbeitstage 83.51004

177.05 €

1 6 Arbeitstage 841004

177.05 €

1 6 Arbeitstage 851004

177.05 €

1 6 Arbeitstage 861004

177.05 €

1 6 Arbeitstage 871004

177.05 €

1 6 Arbeitstage 881004

220.86 €

1 6 Arbeitstage 1021206

220.86 €

1 6 Arbeitstage 102.51206

220.86 €

1 6 Arbeitstage 1031206

220.86 €

1 6 Arbeitstage 103.51206

220.86 €

1 6 Arbeitstage 1041206

220.86 €

1 6 Arbeitstage 1051206

220.86 €

1 6 Arbeitstage 1061206

220.86 €

1 6 Arbeitstage 1071206

220.86 €

1 6 Arbeitstage 1081206

267.07 €

1 6 Arbeitstage 1221506

267.07 €

1 6 Arbeitstage 122.51506

267.07 €

1 6 Arbeitstage 1231506

267.07 €

1 6 Arbeitstage 123.51506

267.07 €

1 6 Arbeitstage 1241506

267.07 €

1 6 Arbeitstage 1251506

267.07 €

1 6 Arbeitstage 1261506

267.07 €

1 6 Arbeitstage 1271506

267.07 €

1 6 Arbeitstage 1281506

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes 4 Material Carbide Blade diameter tolerance -0.02~0
blade shape Right blade right torsion Torsion Angle degree 30° Blade thickness tolerance ±0.05
Shank tolerance -0.012~0

Technischer Support