Hartmetall Super Mini, Konkav

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSMV4-0.3
CSMV4-0.5
CSMV4-0.25
CSMV5-0.3
CSMV5-0.5
CSMV5-0.25
CSMV6-0.3
CSMV6-0.5
CSMV6-0.25
CSMV8-0.3
CSMV8-0.5
CSMV8-0.25
CSMV8-0.75
CSMV8-1
CSMV10-0.3
CSMV10-0.5
CSMV10-0.25
CSMV10-0.75
CSMV10-1
CSMV10-1.5
CSMV12-0.3
CSMV12-0.5
CSMV12-0.25
CSMV12-0.75
CSMV12-1
CSMV12-1.5
CSMV12-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
R Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Number of flutes

180.77 €

1 6 Arbeitstage 42.60.323.55064

180.77 €

1 6 Arbeitstage 430.523.55064

180.77 €

1 6 Arbeitstage 42.50.2523.55064

180.77 €

1 6 Arbeitstage 52.60.32.23.55064

180.77 €

1 6 Arbeitstage 530.52.23.55064

180.77 €

1 6 Arbeitstage 52.50.252.23.55064

180.77 €

1 6 Arbeitstage 62.60.32.745064

180.77 €

1 6 Arbeitstage 630.52.745064

180.77 €

1 6 Arbeitstage 62.50.252.745064

222.66 €

1 6 Arbeitstage 82.60.33.646086

222.66 €

1 6 Arbeitstage 830.53.646086

222.66 €

1 6 Arbeitstage 82.50.253.646086

222.66 €

1 6 Arbeitstage 83.50.753.646086

222.66 €

1 6 Arbeitstage 8413.646086

246.56 €

1 6 Arbeitstage 102.60.34.5670106

246.56 €

1 6 Arbeitstage 1030.54.5670106

246.56 €

1 6 Arbeitstage 102.50.254.5670106

246.56 €

1 6 Arbeitstage 103.50.754.5670106

246.56 €

1 6 Arbeitstage 10414.5670106

246.56 €

1 6 Arbeitstage 1051.54.5670106

289.15 €

1 6 Arbeitstage 122.60.35.5670126

289.15 €

1 6 Arbeitstage 1230.55.5670126

289.15 €

1 6 Arbeitstage 122.50.255.5670126

291.64 €

1 6 Arbeitstage 123.50.755.5670126

291.64 €

1 6 Arbeitstage 12415.5670126

291.64 €

1 6 Arbeitstage 1251.55.5670126

291.64 €

1 6 Arbeitstage 12625.5670126

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Carbide Blade diameter tolerance -0.05~0 blade shape Right blade straight
Blade thickness tolerance -0.035~0 Shank tolerance -0.009~0 R Tolerance ±0.01

Technischer Support