Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Angle (θ) (°) | Blade diameter (D) (φ mm) | Blade width (ℓ) (mm) | Neck diameter (d1) (mm) | Neck length (ℓ1) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60° | 15 | 4 | 8 | 17 | 70 | 10 | 10 | |
114.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 60° | 20 | 5 | 8 | 17 | 80 | 12 | 10 | ||
97.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 60° | 25 | 6 | 10 | 17 | 80 | 12 | 10 | ||
115.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 30 | 8 | 14 | 18 | 85 | 16 | 12 | ||
162.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 35 | 10 | 14 | 18 | 90 | 16 | 12 | ||
200.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 40 | 12 | 16 | 20 | 95 | 20 | 14 | ||
267.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 45 | 16 | 16 | 20 | 100 | 20 | 14 | ||
333.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 50 | 18 | 18 | 22 | 110 | 25 | 16 | ||
453.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 60 | 20 | 20 | 24 | 120 | 25 | 18 | ||
75.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 90° | 10 | 3 | 4 | 10 | 55 | 6 | 8 | |
84.47 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 90° | 15 | 4 | 8 | 17 | 70 | 10 | 10 | |
114.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 90° | 20 | 5 | 8 | 17 | 80 | 12 | 10 | ||
97.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 90° | 25 | 6 | 10 | 17 | 80 | 12 | 10 | ||
115.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90° | 30 | 8 | 14 | 18 | 85 | 16 | 12 | ||
162.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90° | 35 | 10 | 14 | 18 | 90 | 16 | 12 | ||
200.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | 90° | 40 | 12 | 16 | 20 | 95 | 20 | 14 | ||
267.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90° | 45 | 16 | 16 | 20 | 100 | 20 | 14 | ||
333.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90° | 50 | 18 | 18 | 22 | 110 | 25 | 16 | ||
453.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90° | 60 | 20 | 20 | 24 | 120 | 25 | 18 | ||
75.18 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 120° | 10 | 3 | 4 | 10 | 55 | 6 | 8 | |
84.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 120° | 15 | 5 | 8 | 17 | 70 | 10 | 10 | |
114.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120° | 20 | 5 | 8 | 17 | 80 | 12 | 10 | ||
97.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120° | 25 | 6 | 10 | 17 | 80 | 12 | 10 | ||
115.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 120° | 30 | 8 | 14 | 18 | 85 | 16 | 12 | ||
162.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120° | 35 | 10 | 14 | 18 | 90 | 16 | 12 | ||
200.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120° | 40 | 12 | 16 | 20 | 95 | 20 | 14 | ||
267.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120° | 45 | 16 | 16 | 20 | 100 | 20 | 14 | ||
333.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120° | 50 | 18 | 18 | 22 | 110 | 25 | 16 | ||
454.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120° | 60 | 20 | 20 | 24 | 120 | 25 | 18 |
Loading...
Tool Material Type | High-speed steel (SKH51) | Machining Application | V Groove | Torsion Angle (θ)(°) | No torsion |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non-Coated | Angle Tolerance | ±15' | O.D. Tolerance | 0~+1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Angle (θ)(°)
Blade diameter (D)(φ mm)
Blade width (ℓ)(mm)
Neck diameter (d1)(mm)
Neck length (ℓ1)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften