Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EP-CB-2 |
EP-CB-2.5 |
EP-CB-3 |
EP-CB-3.5 |
EP-CB-4 |
EP-CB-4.5 |
EP-CB-5 |
EP-CB-6 |
EP-CB-7 |
EP-CB-8 |
EP-CB-9 |
EP-CB-10 |
EP-CB-12 |
EP-CB-14 |
EP-CB-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Guide Diameter (D1) (φ mm) | Guide Length ( ℓ ) (mm) | Outer Diameter (D) (φ mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) | Torsion Angle (θ) (°) | Guide Diameter Tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.43 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 50 | 6 | Torsion (15°) | -0.014~-0.024 | |
36.43 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.5 | 2.5 | 3 | 6 | 8 | 50 | 6 | Torsion (15°) | -0.014~-0.024 | |
36.65 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 50 | 6 | Torsion (15°) | -0.020~-0.032 | |
36.43 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.5 | 3.5 | 4 | 8 | 10 | 50 | 6 | Torsion (15°) | -0.020~-0.032 | |
36.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 50 | 6 | Torsion (25°) | -0.020~-0.032 | |
42.19 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.5 | 4.5 | 5 | 9 | 12 | 65 | 6 | Torsion (25°) | -0.020~-0.032 | |
42.19 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5 | 5 | 5 | 9 | 12 | 65 | 6 | Torsion (25°) | -0.020~-0.032 | |
48.86 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 6 | 6 | 10 | 15 | 70 | 8 | Torsion (25°) | -0.025~-0.040 | |
51.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 7 | 6 | 11 | 15 | 70 | 8 | Torsion (25°) | -0.025~-0.040 | |
63.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 8 | 8 | 13 | 18 | 80 | 10 | Torsion (25°) | -0.025~-0.040 | |
63.93 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 9 | 9 | 8 | 14 | 18 | 80 | 10 | Torsion (25°) | -0.025~-0.040 | |
68.95 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 90 | 10 | Torsion (25°) | -0.032~-0.050 | |
87.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 12 | 10 | 17 | 20 | 90 | 10 | Torsion (25°) | -0.032~-0.050 | ||
103.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 14 | 12 | 19 | 25 | 100 | 12 | Torsion (25°) | -0.032~-0.050 | ||
123.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 16 | 13 | 21 | 25 | 100 | 12 | Torsion (25°) | -0.032~-0.050 |
Loading...
Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56) | Machining Application | Countersinking | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non-Coated | O.D. Tolerance | 0~+0.2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Guide Diameter (D1)(φ mm)
Guide Length ( ℓ )(mm)
Outer Diameter (D)(φ mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)
Torsion Angle (θ)(°)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften