Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CB-3
Teilenummer
|
---|
CB-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
27.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager |
Loading...
Tool Material Type | High-speed steel (SKH51) | Machining Application | Countersinking | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non-Coated | Nominal | 3 | Guide Diameter (D1)(φ mm) | 3.2 |
Guide Length ( ℓ )(mm) | 4 | Outer Diameter (D)(φ mm) | 5.9 | Blade length (ℓ)(mm) | 6 |
Overall Length (L)(mm) | 38 | Shank diameter (d) | 6 | Torsion Angle (θ)(°) | Torsion (25°) |
Guide Diameter Tolerance | 0~-0.05 | O.D. Tolerance | 0~+0.2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Senkbohrung, die Teilenummer ist CB-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CB-3.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften