Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ mm) | Blade width (L) (mm) | Hole Diameter (ø) (φ mm) | Number of flutes (sheet) | Torsion Angle (θ) (°) | Blade width tolerance | Side Blade Length | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 3 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.05 | 10.5 | ||
106.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 3.5 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.05 | 10.5 | ||
106.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 4 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.05 | 10.5 | ||
97.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 4.5 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.05 | 10.5 | ||
98.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 5 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.05 | 10.5 | ||
98.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 5.5 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.05 | 10.5 | ||
98.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 6 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.05 | 10.5 | ||
154.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 6.5 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.05 | 10.5 | ||
106.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 7 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.05 | 10.5 | ||
106.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 7.5 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.06 | 10.5 | ||
107.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 8 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.06 | 10.5 | ||
114.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 8.5 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.06 | 10.5 | ||
114.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 9 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.06 | 10.5 | ||
114.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 9.5 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.06 | 10.5 | ||
114.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 10 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.06 | 10.5 | ||
180.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 10.5 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.06 | 10.5 | ||
124.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 11 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.06 | 10.5 | ||
180.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 11.5 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.07 | 10.5 | ||
124.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 12 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.07 | 10.5 | ||
206.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 12.5 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.07 | 10.5 | ||
142.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 13 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.07 | 10.5 | ||
142.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 14 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.07 | 10.5 | ||
153.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 15 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.07 | 10.5 | ||
153.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 16 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.07 | 10.5 | ||
178.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 17 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (12°) | 0~+0.07 | 10.5 | ||
178.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 18 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (12°) | 0~+0.07 | 10.5 | ||
213.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 19 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (12°) | 0~+0.07 | 10.5 | ||
214.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 20 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (12°) | 0~+0.07 | 10.5 | ||
327.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 21 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (12°) | 0~+0.07 | 10.5 | ||
226.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (12°) | 0~+0.07 | 10.5 | ||
240.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 23 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (12°) | 0~+0.07 | 10.5 | ||
347.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 24 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (12°) | 0~+0.07 | 10.5 | ||
253.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 25 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (10°) | 0~+0.07 | 10.5 | ||
395.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 26 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (10°) | 0~+0.07 | 10.5 | ||
293.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 27 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (10°) | 0~+0.07 | 10.5 | ||
293.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 28 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (10°) | 0~+0.07 | 10.5 | ||
330.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 30 | 25.4 | 16 | Right and left torsion (10°) | 0~+0.07 | 10.5 | ||
167.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 3 | 25.4 | 18 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.05 | 14 | ||
242.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 3 | 31.75 | 18 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.05 | 14 | ||
223.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 3.5 | 25.4 | 18 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.05 | 14 | ||
223.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 3.5 | 31.75 | 18 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.05 | 14 | ||
154.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 4 | 25.4 | 18 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.05 | 14 | ||
223.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 4 | 31.75 | 18 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.05 | 14 | ||
221.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 4.5 | 25.4 | 18 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.05 | 14 | ||
152.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 5 | 31.75 | 18 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.05 | 14 | ||
221.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 5.5 | 25.4 | 18 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.05 | 14 | ||
153.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 6 | 25.4 | 18 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.05 | 14 | ||
221.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 6 | 31.75 | 18 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.05 | 14 | ||
165.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 6.5 | 25.4 | 18 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.05 | 14 | ||
165.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 7 | 25.4 | 18 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.05 | 14 | ||
165.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 7 | 31.75 | 18 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.05 | 14 | ||
240.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 7.5 | 25.4 | 18 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.06 | 14 | ||
166.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 8 | 25.4 | 18 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.06 | 14 | ||
166.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 8 | 31.75 | 18 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.06 | 14 | ||
257.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 8.5 | 25.4 | 18 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.06 | 14 | ||
178.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 9 | 25.4 | 18 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.06 | 14 | ||
178.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 9 | 31.75 | 18 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.06 | 14 | ||
178.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 9.5 | 25.4 | 18 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.06 | 14 | ||
178.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 10 | 25.4 | 18 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.06 | 14 | ||
178.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 10 | 31.75 | 18 | Right and left torsion (15°) | 0~+0.06 | 14 |
Loading...
Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH55) | Machining Application | Side surface, groove | Coating | Non-Coated |
---|---|---|---|---|---|
O.D. Tolerance | 0~+0.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ mm)
Blade width (L)(mm)
Hole Diameter (ø)(φ mm)
Number of flutes(sheet)
Torsion Angle (θ)(°)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften