Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Angle (θ) (°) | Blade diameter (D) (φ mm) | Blade width (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30° | 70 | 4 | 20 | ||
101.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30° | 70 | 5 | 20 | ||
101.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30° | 70 | 6 | 20 | ||
110.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30° | 70 | 8 | 20 | ||
120.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30° | 70 | 10 | 20 | ||
105.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30° | 75 | 5 | 22 | ||
105.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30° | 75 | 6 | 22 | ||
113.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30° | 75 | 8 | 22 | ||
127.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30° | 75 | 9 | 22 | ||
127.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30° | 75 | 10 | 22 | ||
163.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30° | 100 | 4 | 28 | ||
164.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30° | 100 | 6 | 28 | ||
178.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30° | 100 | 8 | 28 | ||
194.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30° | 100 | 10 | 28 | ||
241.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30° | 100 | 13 | 28 | ||
279.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30° | 100 | 15 | 28 | ||
110.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35° | 70 | 8 | 20 | ||
120.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35° | 70 | 10 | 20 | ||
133.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35° | 70 | 13 | 20 | ||
106.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35° | 75 | 6 | 22 | ||
113.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35° | 75 | 8 | 22 | ||
127.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35° | 75 | 10 | 22 | ||
144.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35° | 75 | 13 | 22 | ||
164.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35° | 100 | 6 | 22 | ||
178.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35° | 100 | 8 | 22 | ||
194.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35° | 100 | 10 | 28 | ||
279.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35° | 100 | 15 | 28 | ||
101.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40° | 70 | 6 | 20 | ||
110.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40° | 70 | 8 | 20 | ||
120.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40° | 70 | 10 | 20 | ||
133.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40° | 70 | 13 | 20 | ||
106.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40° | 75 | 6 | 22 | ||
113.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40° | 75 | 8 | 22 | ||
127.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40° | 75 | 10 | 22 | ||
145.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40° | 75 | 13 | 22 | ||
164.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40° | 100 | 6 | 28 | ||
178.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40° | 100 | 8 | 28 | ||
194.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40° | 100 | 10 | 28 | ||
280.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40° | 100 | 15 | 28 | ||
97.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 70 | 4 | 20 | ||
93.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 70 | 6 | 20 | ||
100.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 70 | 8 | 20 | ||
111.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 70 | 10 | 20 | ||
121.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 70 | 11 | 20 | ||
121.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 70 | 13 | 20 | ||
149.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 70 | 15 | 20 | ||
100.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 75 | 4 | 22 | ||
98.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 75 | 6 | 22 | ||
105.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 75 | 8 | 22 | ||
117.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 75 | 10 | 22 | ||
133.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 75 | 13 | 22 | ||
151.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 75 | 15 | 22 | ||
174.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 75 | 18 | 22 | ||
208.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 75 | 20 | 22 | ||
151.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 100 | 4 | 28 | ||
151.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 100 | 6 | 28 | ||
162.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 100 | 8 | 28 | ||
179.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 100 | 10 | 28 | ||
222.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 100 | 13 | 28 | ||
258.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 100 | 15 | 28 |
Loading...
Tool Material Type | High-speed steel (SKH51) | Machining Application | V-Groove | Hole Diameter (ø)(φ mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ)(°) | No torsion | Coating | Non-Coated | Blade width tolerance | ±0.2 |
Angle Tolerance | ±15' | O.D. Tolerance | 0~+1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Angle (θ)(°)
Blade diameter (D)(φ mm)
Blade width (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften