Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Drill Diameter Tolerance (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tip length (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 60 | 115 | 0~-0.022 | 8 | 25 | ||
217.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 60 | 115 | 0~-0.022 | 8 | 25 | ||
217.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 60 | 115 | 0~-0.022 | 8 | 25 | ||
217.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 60 | 115 | 0~-0.022 | 8 | 25 | ||
217.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 65 | 130 | 0~-0.022 | 8 | 27 | ||
217.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 65 | 130 | 0~-0.022 | 10 | 27 | ||
229.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 65 | 130 | 0~-0.022 | 10 | 27 | ||
237.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 65 | 130 | 0~-0.022 | 10 | 27 | ||
240.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 70 | 140 | 0~-0.022 | 10 | 30 | ||
252.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 70 | 140 | 0~-0.022 | 10 | 30 | ||
267.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 70 | 140 | 0~-0.027 | 12 | 30 | ||
274.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.5 | 70 | 140 | 0~-0.027 | 12 | 30 | ||
278.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 75 | 150 | 0~-0.027 | 12 | 32 | ||
289.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 75 | 150 | 0~-0.027 | 12 | 32 | ||
296.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 75 | 150 | 0~-0.027 | 12 | 32 | ||
313.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.5 | 75 | 150 | 0~-0.027 | 12 | 32 | ||
330.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 75 | 150 | 0~-0.027 | 12 | 32 | ||
346.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14.5 | 80 | 160 | 0~-0.027 | 16 | 34 | ||
371.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 80 | 160 | 0~-0.027 | 16 | 34 | ||
377.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.5 | 80 | 160 | 0~-0.027 | 16 | 34 | ||
390.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 80 | 160 | 0~-0.027 | 16 | 34 | ||
409.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16.5 | 100 | 180 | 0~-0.027 | 16 | 35 | ||
427.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 100 | 180 | 0~-0.027 | 16 | 35 | ||
442.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17.5 | 100 | 180 | 0~-0.027 | 16 | 35 | ||
454.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 100 | 180 | 0~-0.027 | 20 | 35 | ||
479.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.5 | 120 | 200 | 0~-0.027 | 20 | 37 | ||
495.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 120 | 200 | 0~-0.033 | 20 | 37 | ||
510.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.5 | 120 | 200 | 0~-0.033 | 20 | 37 | ||
522.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 120 | 200 | 0~-0.033 | 20 | 37 | ||
536.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20.5 | 120 | 200 | 0~-0.033 | 20 | 37 | ||
547.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 120 | 200 | 0~-0.033 | 20 | 37 | ||
567.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21.5 | 140 | 220 | 0~-0.033 | 20 | 39 | ||
581.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 140 | 220 | 0~-0.033 | 20 | 39 | ||
596.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22.5 | 140 | 220 | 0~-0.033 | 25 | 39 | ||
609.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 140 | 220 | 0~-0.033 | 25 | 39 | ||
638.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23.5 | 160 | 240 | 0~-0.033 | 25 | 44 | ||
653.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 160 | 240 | 0~-0.033 | 25 | 44 | ||
673.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24.5 | 160 | 240 | 0~-0.033 | 25 | 44 | ||
680.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 160 | 240 | 0~-0.033 | 25 | 44 |
Loading...
work material | Gusseisen / Aluminium | Shank Type | Schaftfräserschaft | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | N/A | Torsion Angle (θ)(Degree) | Torsion (28 to 30°) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Drill Diameter Tolerance(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tip length (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften