Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (l) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 0.5 | 10 | 53 | 6 | |
51.26 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3 | 0.75 | 10 | 53 | 6 | |
51.26 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3 | 1 | 10 | 53 | 6 | |
51.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 0.5 | 12 | 59 | 6 | |
51.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 0.75 | 12 | 59 | 6 | |
51.26 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | 1 | 12 | 59 | 6 | |
51.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 0.5 | 14 | 59 | 6 | |
51.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 0.75 | 14 | 59 | 6 | |
51.26 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5 | 1 | 14 | 59 | 6 | |
51.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 1.5 | 14 | 59 | 6 | |
46.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 16 | 59 | 6 | |
45.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 0.75 | 16 | 59 | 6 | |
45.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 1 | 16 | 59 | 6 | |
46.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 1.5 | 16 | 59 | 6 | |
46.31 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 2 | 16 | 59 | 6 | |
58.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 0.5 | 18 | 59 | 6 | |
58.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 0.75 | 18 | 59 | 6 | |
58.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 1 | 18 | 59 | 6 | |
58.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 1.5 | 18 | 59 | 6 | |
58.68 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 7 | 2 | 18 | 59 | 6 | |
51.34 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 20 | 75 | 8 | |
51.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 0.75 | 20 | 75 | 8 | |
51.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 1 | 20 | 75 | 8 | |
51.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 1.5 | 20 | 75 | 8 | |
51.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 2 | 20 | 75 | 8 | |
51.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 2.5 | 20 | 75 | 8 | |
51.34 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8 | 3 | 20 | 75 | 8 | |
74.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 0.5 | 22 | 80 | 10 | |
74.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 0.75 | 22 | 80 | 10 | |
74.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 1 | 22 | 80 | 10 | |
74.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 1.5 | 22 | 80 | 10 | |
74.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 2 | 22 | 80 | 10 | |
74.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 2.5 | 22 | 80 | 10 | |
74.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 3 | 22 | 80 | 10 | |
59.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 25 | 80 | 10 | |
59.74 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 0.75 | 25 | 80 | 10 | |
59.74 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 1 | 25 | 80 | 10 | |
59.74 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 25 | 80 | 10 | |
59.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 25 | 80 | 10 | |
59.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 25 | 80 | 10 | |
59.74 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | 80 | 10 | |
80.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 0.5 | 28 | 90 | 12 | |
80.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 0.75 | 28 | 90 | 12 | |
80.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 1 | 28 | 90 | 12 | |
80.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 1.5 | 28 | 90 | 12 | |
80.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 2 | 28 | 90 | 12 | |
80.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 2.5 | 28 | 90 | 12 | |
80.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 3 | 28 | 90 | 12 | |
80.58 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 11 | 4 | 28 | 90 | 12 | |
72.33 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 12 | 0.5 | 30 | 90 | 12 | |
72.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 0.75 | 30 | 90 | 12 | |
72.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 1 | 30 | 90 | 12 | |
72.33 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 12 | 1.5 | 30 | 90 | 12 | |
72.33 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 12 | 2 | 30 | 90 | 12 | |
72.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 2.5 | 30 | 90 | 12 | |
72.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 3 | 30 | 90 | 12 | |
72.33 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 12 | 4 | 30 | 90 | 12 | |
72.33 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 12 | 5 | 30 | 90 | 12 | |
107.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 0.5 | 35 | 100 | 12 | ||
107.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 0.75 | 35 | 100 | 12 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 | Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56) |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut | Coating | Ohne Beschichtung | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
R Tolerance(mm) | ±0.025 | Torsion Angle (θ)(Degree) | Standard torsion (30-40°) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (l)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften