Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Machining Application | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade tip shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.21 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 0.8 | 2.5 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 42 | Sharp Edge | |
56.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.9 | 2.5 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 42 | Sharp Edge | |
67.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 5 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 50 | Sharp Edge | |
67.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 6 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 50 | Sharp Edge | |
77.65 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1 | 7.5 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 50 | Sharp Edge | |
70.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.1 | 7.5 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 50 | Sharp Edge | |
70.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 7.5 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 50 | Sharp Edge | |
70.23 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.3 | 7.5 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 50 | Sharp Edge | |
70.23 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.4 | 7.5 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 50 | Sharp Edge | |
56.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1.5 | 7.5 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 50 | Sharp Edge | |
63.63 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.5 | 10 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 60 | Sharp Edge | |
63.63 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.6 | 10 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 60 | Sharp Edge | |
63.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.7 | 10 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 60 | Sharp Edge | |
63.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.8 | 10 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 60 | Sharp Edge | |
63.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.9 | 10 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 60 | Sharp Edge | |
44.66 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2 | 10 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 60 | Sharp Edge | |
48.79 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2 | 12 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 60 | Sharp Edge | |
57.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 15 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 60 | Sharp Edge | |
58.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.1 | 15 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 60 | Sharp Edge | |
58.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.2 | 15 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 60 | Sharp Edge | |
58.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.3 | 15 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 60 | Sharp Edge | |
58.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.4 | 15 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 60 | Sharp Edge | |
45.49 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.5 | 12 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 60 | Sharp Edge | |
51.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 15 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 60 | Sharp Edge | |
76.83 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.5 | 20 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 60 | Sharp Edge | |
56.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.6 | 15 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 60 | Sharp Edge | |
82.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.6 | 20 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 60 | Sharp Edge | |
56.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.7 | 15 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 60 | Sharp Edge | |
82.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.7 | 20 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 60 | Sharp Edge | |
56.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.8 | 15 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 60 | Sharp Edge | |
82.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.8 | 20 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 60 | Sharp Edge | |
56.21 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.9 | 15 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 60 | Sharp Edge | |
82.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.9 | 20 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 60 | Sharp Edge | |
30.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 20 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 58 | Sharp Edge | |
30.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 25 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 60 | Sharp Edge | |
30.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 30 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 70 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 40 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 80 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.5 | 30 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 70 | Sharp Edge | |
49.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 40 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 80 | Sharp Edge | |
30.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 30 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 70 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | 40 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 80 | Sharp Edge | |
46.31 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | 50 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 90 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.5 | 30 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 70 | Sharp Edge | |
49.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 40 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 80 | Sharp Edge | |
57.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 50 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 90 | Sharp Edge | |
30.66 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5 | 30 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 70 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5 | 40 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 80 | Sharp Edge | |
46.31 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5 | 50 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 90 | Sharp Edge | |
48.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 60 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 100 | Sharp Edge | |
49.61 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.5 | 40 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 80 | Sharp Edge | |
57.86 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.5 | 50 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 90 | Sharp Edge | |
58.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 60 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 100 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 40 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 80 | Sharp Edge | |
46.31 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 50 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 90 | Sharp Edge | |
48.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 60 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 100 | Sharp Edge | |
49.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.5 | 40 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 8 | 80 | Sharp Edge | |
57.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.5 | 50 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 8 | 90 | Sharp Edge | |
58.76 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.5 | 60 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 8 | 100 | Sharp Edge | |
38.97 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 7 | 40 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 8 | 80 | Sharp Edge | |
46.39 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 7 | 50 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 8 | 90 | Sharp Edge |
Loading...
work material | Gusseisen / Aluminium / Kunststoff / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56) | Coating | Ohne Beschichtung | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Base Blade Y/N | Verfügbar | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 | Center Hole | None |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Machining Application
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften