• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gerader Schaft, Senker, HSS, TiN-Beschichtung 90°

Gerader Schaft, Senker, HSS, TiN-Beschichtung 90°
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
6277-4.3TG
6277-5.0TG
6277-5.3TG
6277-5.8TG
6277-6.0TG
6277-6.3TG
6277-7.0TG
6277-7.3TG
6277-8.3TG
6277-9.4TG
6277-10.0TG
6277-10.4TG
6277-11.5TG
6277-12.4TG
6277-13.4TG
6277-15.0TG
6277-16.5TG
6277-19.0TG
6277-20.5TG
6277-23.0TG
6277-25.0TG
6277-37.0TG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(mm)
Compatible flat head screw
(M)
Shank diameter
(d)
Tip diameter
(d)
Overall Length
(l)
Chamfering bore diameter range

39.62 €

1 6 Arbeitstage 4.3M2.041.3401.3~4.3

39.62 €

1 6 Arbeitstage 5-41.5401.5~5.0

39.62 €

1 6 Arbeitstage 5.3M2.541.5401.5~5.3

39.62 €

1 8 Arbeitstage 5.8-51.5451.5~5.8

37.15 €

1 6 Arbeitstage 6-51.5451.5 to 6.0

39.62 €

1 6 Arbeitstage 6.3M3.051.5451.5~6.3

44.57 €

1 10 Arbeitstage 7-61.8501.8~7.0

44.58 €

1 8 Arbeitstage 7.3M3.561.8501.8~7.3

44.60 €

1 6 Arbeitstage 8.3M4.062.0502.0~8.3

50.79 €

1 6 Arbeitstage 9.4-62.2502.2~9.4

50.79 €

1 8 Arbeitstage 10-62.5502.5~10.0

52.02 €

1 9 Arbeitstage 10.4M5.062.5502.5~10.0

57.03 €

1 6 Arbeitstage 11.5-82.8562.8~11.5

57.07 €

1 6 Arbeitstage 12.4M6.082.8562.8~12.4

69.48 €

1 6 Arbeitstage 13.4-82.9562.9~13.4

69.51 €

1 6 Arbeitstage 15-103.2603.2~15.0

76.97 €

1 6 Arbeitstage 16.5M8.0103.2603.2~16.5

94.29 €

1 6 Arbeitstage 19-103.5633.5~19.0

104.23 €

1 7 Arbeitstage 20.5M10.0103.5633.5~20.5

126.53 €

1 6 Arbeitstage 23-103.8673.8~23.0

129.05 €

1 6 Arbeitstage 25M12.0103.8673.8~25.0

161.61 €

1 6 Arbeitstage 37-124.8904.8~37.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Lochfasen Tip Angle (θ) 90 work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer
Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N Verfügbar Tool Material Type HSS-Stahl
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN Number of flutes 3-Flute
Shank Type Straight Shank diameter tolerance h9

Technischer Support