• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hartmetall NC-Zentrierbohrer 1107

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DIXI1107-3.0
DIXI1107-4.0
DIXI1107-6.0
DIXI1107-8.0
DIXI1107-10.0
DIXI1107-12.0
DIXI1107-16.0
DIXI1107-20.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Both square (θ) Blade diameter (D)
(mm)
work material Shank diameter
(d)
Overall Length
(L)
Groove Length
(l)

44.24 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1203General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Aluminium[◎]3387

54.50 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1204General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Aluminium[◎]4508

62.54 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1206General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Aluminium[◎]65710

94.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1208General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Aluminium[◎]86316

91.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 12010General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Aluminium[◎]107219

119.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 12012General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Aluminium[◎]128322

219.71 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 9016General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Aluminium[◎]169226

384.46 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 9020General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Edelstahl[○] / Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Kunststoff[○]2010432

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal Tool Material Type Carbid Coating Y/N N/A
Diameter tolerance h6 Shank diameter tolerance h6

Technischer Support