Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | shank diameter d (φ mm) | Overall Length L (mm) | Length under neck ℓ2 (mm) | Grip length B (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
66.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.005 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
66.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.01 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
66.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.015 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
66.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.02 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
66.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.025 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
66.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.03 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
66.34 € | 3 | 6 Arbeitstage | 1.035 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
66.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.04 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
66.34 € | 3 | 6 Arbeitstage | 1.045 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
66.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.05 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
66.34 € | 3 | 6 Arbeitstage | 1.055 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
66.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.06 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
66.34 € | 3 | 6 Arbeitstage | 1.065 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
66.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.07 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
66.34 € | 3 | 6 Arbeitstage | 1.075 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
66.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.08 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
66.34 € | 3 | 6 Arbeitstage | 1.085 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
66.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.09 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
66.34 € | 3 | 6 Arbeitstage | 1.095 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
66.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.1 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 6 Arbeitstage | 1.105 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.11 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 6 Arbeitstage | 1.115 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.12 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 6 Arbeitstage | 1.125 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.13 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 6 Arbeitstage | 1.135 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.14 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 6 Arbeitstage | 1.145 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.15 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 6 Arbeitstage | 1.155 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.16 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 6 Arbeitstage | 1.165 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.17 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 6 Arbeitstage | 1.175 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.18 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 6 Arbeitstage | 1.185 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.19 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 6 Arbeitstage | 1.195 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 6 Arbeitstage | 1.205 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.21 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 6 Arbeitstage | 1.215 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.22 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 6 Arbeitstage | 1.225 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.23 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 6 Arbeitstage | 1.235 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.24 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 6 Arbeitstage | 1.245 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 3 | 6 Arbeitstage | 1.255 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.26 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 6 Arbeitstage | 1.265 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.27 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.28 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 6 Arbeitstage | 1.285 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.29 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 6 Arbeitstage | 1.295 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.3 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 6 Arbeitstage | 1.305 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 |
Loading...
Shank Type | Schaftfräserschaft | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Legierter Stahl | Coating Y/N | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spiralform | Base Blade Y/N | N/A | Diameter tolerance(mm) | 0~0.005 |
Coating Type | Special | Tool Material Type | Cobalt HSS |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
shank diameter d(φ mm)
Overall Length L(mm)
Length under neck ℓ2(mm)
Grip length B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften