• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hartmetall-Räumwerkzeug CE-Serie (ehemals SH-Serie)

Hartmetall-Räumwerkzeug CE-Serie (ehemals SH-Serie)
  • Mengenrabatt
Complete blind hole drilling is possible. Newly developed special blade coating. End mill shank is adopted.
* Product name was changed from SH to CE. Although there is no change in the standards and price, the label of the delivered product may be that of the former SH series.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CE1.000
CE1.005
CE1.010
CE1.015
CE1.020
CE1.030
CE1.040
CE1.050
CE1.060
CE1.070
CE1.080
CE1.090
CE1.100
CE1.110
CE1.120
CE1.130
CE1.140
CE1.150
CE1.160
CE1.170
CE1.180
CE1.190
CE1.200
CE1.210
CE1.220
CE1.230
CE1.240
CE1.250
CE1.260
CE1.270
CE1.280
CE1.290
CE1.300
CE1.310
CE1.320
CE1.330
CE1.340
CE1.350
CE1.360
CE1.370
CE1.380
CE1.390
CE1.400
CE1.410
CE1.420
CE1.430
CE1.440
CE1.450
CE1.460
CE1.470
CE1.480
CE1.490
CE1.500
CE1.510
CE1.520
CE1.530
CE1.540
CE1.550
CE1.560
CE1.570
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
radius R Overall Length L
(mm)
shank diameter d Length under neck ℓ2
(mm)
Grip length B
(mm)

91.19 €

1 6 Arbeitstage 15-503150.1

109.24 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.0055-503150.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.015-503150.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.0155-503150.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.025-503150.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.035-503150.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.045-503150.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.055-503150.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.065-503150.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.075-503150.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.085-503150.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.095-503150.1

100.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.16-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.116-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.126-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.136-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.146-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.156-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.166-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.176-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.186-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.196-503160.1

100.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.26-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.216-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.226-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.236-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.246-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.256-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.266-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.276-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.286-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.296-503160.1

100.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.36-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.316-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.326-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.336-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.346-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.356-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.366-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.376-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.386-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.396-503160.1

100.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.46-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.416-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.426-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.436-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.446-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.456-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.466-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.476-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.486-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.496-503160.1

100.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.56-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.516-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.526-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.536-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.546-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.556-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.566-503160.1

109.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.576-503160.1

Loading...

Grundlegende Informationen

Shank Type Schaftfräserschaft work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Legierter Stahl Coating Y/N Verfügbar
Groove Shape Spiralform Base Blade Y/N Verfügbar Diameter tolerance(mm) 0~0.005
Coating Type Special Number of flutes 4

Technischer Support